ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 9-25 展示了 RWD,表 9-31 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
RAM 看门狗监测消息 RAM 的 READY 输出。通过 M_CAN 的通用主接口访问消息 RAM 时,消息 RAM 看门狗计数器将以 RWD.WDC 字段所配置的值开始计数。当消息 RAM 通过激活其 READY 输出发出成功完成信号时,计数器将重新加载 RWD.WDC。如果在计数器倒计时至零之前消息 RAM 没有响应,则计数器停止并置位中断标志 IR.WDI。RAM 看门狗计数器由主机时钟计时。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | WDV | WDC | |||||||||||||||||||||||||||||
| R-0x0 | R-0x0 | R/WP-0x0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 15-8 | WDV | R | 0x0 | 实际消息 RAM 计数器值 |
| 7-0 | WDC | R/WP | 0x0 | 消息 RAM 看门狗计数器的起始值。 当复位值为 0 时,计数器处于禁用状态。 |