ZHCSPG1A December 2021 – March 2026 TCAN1164-Q1
PRODUCTION DATA
该引脚处于高阻抗状态,直到通过 nCS 启用了 SPI 输出。一旦通过 NCS 上的低电平启用 SPI,SDO 会立即被驱动为高电平或低电平,以显示全局中断寄存器 8'h50 位 7。全局中断寄存器 INT_GLOBAL 是要移出的第一个字节。SDO 引脚将数据从器件输出到处理器。对于写入命令,这是在 SDO 引脚上提供的唯一数据。对于读取命令,将在 SDO 线路上提供来自连续地址的一到三个字节的数据。图 8-20 和图 8-21 显示了使用 32 位突发读取的单个地址读取和三个连续地址读取的示例。32 位突发读取显示了全局中断寄存器,后跟三个请求的数据字节。
如果写入后 2μs 内发生读取,则全局故障标志状态可能不会反应写入可能已启动的任何状态更改。