ZHCSPG1A December 2021 – March 2026 TCAN1164-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1164-Q1 有多种保护特性可以在 CAN 总线短路时限制显性与隐性状态期间的短路电流。该器件具有 TXD 显性状态超时,可防止在显性状态故障期间始终保持较高的短路电流。
在 CAN 通信期间,总线会在显性与隐性状态之间切换;因此,可将短路电流视为这两种总线状态期间的电流或者视为平均直流电流。在考虑终端电阻和共模扼流圈的系统功耗时,应使用平均短路电流。显性百分比受限于以下因素:TXD 显性状态超时、具有强制状态切换功能的 CAN 协议以及隐性位(例如位填充、控制字段和帧间间隔)。这些限制确保了总线上具有最短的隐性状态时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也是如此。
总线的短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及它们对应的短路电流。平均短路电流可使用方程式 2 来计算。
其中:
规划端接电阻和其他网络组件功耗额定值时,应考虑短路电流以及可能的网络故障。