ZHCS328D February 2013 – January 2025 TAS2505
PRODUCTION DATA
TAS2505 集成了大量数字和模拟功能,每个模块均可单独供电,从而使系统能够选择适当电源以实现所需性能和功耗。该器件具有用于数字 IO、数字内核、模拟内核、模拟输入和扬声器驱动器的单独电源域。如果需要,所有电源(扬声器驱动器电源除外,该电源可直接连接到电池)均可连接在一起,并由 1.65V 至 1.95V 电压范围的一个电源供电。可单独提供 1.1V 至 3.6V 范围的 IOVDD 电压。为提高电源效率,数字内核电源的电压范围为 1.26V 至 1.95V。AVDD 引脚。扬声器驱动器电压 (SPKVDD) 范围为 2.7V 至 5.5V。SPKVDD 电源转换率需要低于 20ms。
更多详细信息请见 TAS2505 应用参考指南 (SLAU472)。