ZHCS328D February 2013 – January 2025 TAS2505
PRODUCTION DATA
TAS2505 单声道音频 DAC 支持 8kHz 至 192kHz 的数据速率。单声道 DAC 的音频通道由带有固定处理块的信号处理引擎、数字内插滤波器、多位数字 Δ-Σ 调制器和模拟重建滤波器组成。DAC 旨在通过增加过采样和图像滤波,在低采样率下提供增强的性能,从而使 Δ-Σ 调制器内产生和在信号图像中观察到的量化噪声被强烈抑制在音频频带内,以便达到 20kHz 以上。为了处理多输入速率并优化功耗和性能,TAS2505 允许系统设计人员配置页 0 寄存器 13 和页 0/寄存器 14,以便在宽范围(1 到 1024)内编程过采样率。系统设计人员可以为较低的输入数据速率选择较高的过采样率,为较高的输入数据速率选择较低的过采样率。
TAS2505 DAC 通道包括一个内置数字内插滤波器,用于为 Δ-Σ 调制器生成过采样数据。根据所需的频率响应、群延迟和采样率,可以从三种不同的类型中选择内插滤波器。
TAS2505 的 DAC 路径有许多用于信号调节和信号路由的选项:
除了标准的 DAC 功能集外,TAS2505 还提供以下特殊功能: