ZHCSPM6A December 2023 – November 2024 TAC5142
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t(BCLK) | BCLK 周期 | IOVDD = 1.8V | 80 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 40 | |||||
| tH(BCLK) | BCLK 高电平脉冲持续时间(1) | IOVDD = 1.8V | 36 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 18 | |||||
| tL(BCLK) | BCLK 低电平脉冲持续时间(1) | IOVDD = 1.8V | 36 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 18 | |||||
| tSU(FSYNC) | FSYNC 设置时间 | IOVDD = 1.8V | 8 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 8 | |||||
| tHLD(FSYNC) | FSYNC 保持时间 | IOVDD = 1.8V | 8 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 8 | |||||
| tSU(DIN) | DIN 设置时间 | IOVDD = 1.8V | 8 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 8 | |||||
| tHLD(DIN) | DIN 保持时间 | IOVDD = 1.8V | 16 | ns | ||
| IOVDD = 3.3V | 8 | |||||
| tr(BCLK) | BCLK 上升时间 | 10% - 90% 上升时间,IOVDD = 1.8V | 10 | ns | ||
| 10% - 90% 上升时间,IOVDD = 3.3V | 10 | |||||
| tf(BCLK) | BCLK 下降时间 | 90% - 10% 下降时间,IOVDD = 1.8V | 10 | ns | ||
| 90% - 10% 下降时间,IOVDD = 3.3V | 10 | |||||