ZHCSPM6A December 2023 – November 2024 TAC5142
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD(1) | 模拟电源电压至 VSS(散热焊盘)- AVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 模拟电源电压至 VSS(散热焊盘)- AVDD 1.8V 运行 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| IOVDD | IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.8V 运行 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| 输入 | ||||||
| INxx | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | AVDD | V | ||
| IO | 数字输入引脚(MD1 至 MD5)电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | IOVDD | V | ||
| MD0 | MD0 引脚,以 VSS 为基准(散热焊盘) | 0 | AVDD | V | ||
| 温度 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| 其他 | ||||||
| CCLK | MD3 控制器模式时钟频率 (CCLK) - IOVDD 3.3V 运行 | 36.864(2) | MHz | |||
| MD3 控制器模式时钟频率 (CCLK) - IOVDD 1.8V 运行 | 24.576(2) | |||||
| CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF | ||