ZHCSPM6A December 2023 – November 2024 TAC5142
PRODUCTION DATA
TAC5142 是一款立体声音频编解码器,具有 2VRMS 差分输入、103dB 动态范围 ADC 和 2VRMS 差分输出、110dB 动态范围 DAC。TAC5142 支持差分和单端输入与输出。该 ADC 支持线路/麦克风输入信号,并提供交流或直流耦合配置选项,DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的 ADC 和 DAC 信号链采样速率。该器件还集成了一个直流消除数字高通滤波器 (HPF),该滤波器具有用于 ADC 信号链的可配置截止频率。TAC5142 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAC5142 特别适用于空间受限的音频应用。