T
A = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、f
IN = 1kHz 正弦信号、f
S = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × f
S、TDM 目标模式和线性相位抽取和内插滤波器、采用差分交流耦合线路输入配置以及采用差分配置的 1200Ω 线路输出负载;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
图 8-2 ADC THD + N 级别与输入间的关系
图 8-4 DAC THD + N 级别与输入间的关系
图 8-3 具有-60dBFS 输入的 ADC FFT
图 8-5 具有-60dBFS 输入的 DAC FFT