ZHCSPM6A December 2023 – November 2024 TAC5142
PRODUCTION DATA
数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线,在主机处理器和 TAC5142 之间流动。该高度灵活的 ASI 总线可以通过引脚控制配置为在目标或控制器模式下运行。ASI 支持 TDM 模式(用于多通道运行)、I2S 和左对齐 (LJ) 总线协议。数据采用 MSB 优先的二进制补码脉冲编码调制 (PCM) 格式,具有可通过引脚选择的字长配置。
该器件使用硬件引脚 MD0 来支持音频总线控制器或目标运行模式。在目标模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输入引脚,而在控制器模式下,FSYNC 和 BCLK 用作器件生成的输出引脚。表 7-2 展示了使用 MD0 引脚的控制器和目标模式选择。
| MD0 | 控制器和目标选择 |
|---|---|
| 接地短路 | 目标 I2S 模式 |
| 通过 4.7kΩ 接地短路 | 目标 TDM 模式 |
| 短接至 AVDD | 控制器 I2S 模式 |
| 通过 4.7kΩ 短接至 AVDD | 控制器 TDM 模式 |
| 通过 22kΩ 短接至 AVDD | 目标 LJ 模式 |
在目标运行模式下,可通过 MD1 和 MD2 引脚选择 TAC5142 中音频串行接口 (ASI) 的字长。在目标模式下,TAC5142 还支持以 32 位字长和 1.8V AVDD 运行。表 7-3 展示了用于设置在目标模式下适用的字长、AVDD 电源电压和抽取/内插滤波器类型的配置表。在控制器模式下,支持 32 位固定字长,抽取/内插滤波器配置为线性相位,MD1 和 MD2 引脚控制系统时钟配置,如表 7-9 中所述。
| MD2 | MD1 | 字长、电源模式和抽取/内插滤波器选择(仅对目标模式有效) |
|---|---|---|
| 低 | 低 | AVDD = 3.3V,字长 = 32,线性相位滤波器 |
| 低 | 高 | AVDD = 1.8V,字长 = 32,线性相位滤波器 |
| 高 | 低 | AVDD = 3.3V,字长 = 24,线性相位滤波器 |
| 高 | 高 | AVDD = 3.3V,字长 = 32,低延迟相位滤波器 |
TAC5142 为目标 TDM 工作模式提供时隙配置。在目标 TDM 模式下配置 MD0 时,可通过 MD3 引脚进行选择。表 7-4 展示了在基于 MD3 引脚的目标 TDM 工作模式下选择时隙。对于其他工作模式下的 MD3 选项,请参阅表 7-1。
| MD3 | ADC 时隙 | DAC 时隙 |
|---|---|---|
| 低 | 时隙 0 和 1 的 ADC 数据 | 时隙 0 和 1 的 DAC 数据 |
| 高 | 时隙 2 和 3 的 ADC 数据 | 时隙 2 和 3 的 DAC 数据 |