ZHCSPM6A December 2023 – November 2024 TAC5142
PRODUCTION DATA
TAC5142 是可扩展器件系列中的一员。作为扩展系列器件的一部分,TAC5142 包括低功耗的立体声音频模数转换器 (ADC) 和音频数模转换器 (DAC),具有广泛的功能集成。此器件针对需要低噪声多通道音频录制和播放的各种终端设备和应用进行优化,适用于广泛的市场应用,例如加固型通信设备、IP 网络摄像头、专业音频和多媒体应用。此器件集成了大量特性,可在空间受限的系统设计中降低成本、减小布板空间和功耗。扩展系列中的封装、性能和兼容配置使得该器件非常适合可扩展系统设计。
TAC5142 包含以下模块:
在 ADC 信号路径上具有可选截止频率选项的高通滤波器 (HPF)
该器件支持灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。