ZHCSXB7 November 2024 TAA3020
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AVDD 至 AVSS | -0.3 | 3.9 | V |
| AREG 至 AVSS | -0.3 | 2.0 | ||
| IOVDD 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 3.9 | ||
| 接地电压差 | AVSS 至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | 0.3 | V |
| 模拟输入电压 | 模拟输入引脚电压至 AVSS | -0.3 | AVDD + 0.3 | V |
| 数字输入电压 | 除 IN2P_GPI1 和 MICBIAS_GPI2 外的数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
| 数字输入 IN2P_GPI1 和 MICBIAS_GPI2 引脚电压至 VSS(散热焊盘) | -0.3 | AVDD + 0.3 | ||
| 温度 | 工作环境温度,TA | -40 | 105 | °C |
| 结温,TJ | -40 | 150 | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||