ZHCSXB7 November 2024 TAA3020
PRODUCTION DATA
图 6-37 展示了采样速率为 88.2kHz 至 96kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-38 展示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-42 列出了采样速率为 88.2kHz 至 96kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-57 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-58 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.466 × fS | -0.04 | 0.04 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 86.3 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.1625 × fS | 3.7 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.1625 × fS | -0.091 | 0.091 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.1625 × fS | -0.86 | 1.30 | 度 |