ZHCSXB7 November 2024 TAA3020
PRODUCTION DATA
TAA3020 是一款高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件可实现高达 768kHz 的采样速率,并集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器和低延迟滤波器模式。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 1.8V 或 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
TAA3020 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAA3020 | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm,间距为 0.5mm |
简化版方框图