ZHCSXB7 November 2024 TAA3020
PRODUCTION DATA
TAA3020 支持语音活动检测 (VAD) 模式。在此模式下,TAA3020 持续监控其中一个输入通道以进行语音检测。在此模式下,器件消耗较低的静态电流(由 AVDD 电源提供)。可以通过将 VAD_EN (P0_R117_D0) 设置为 1'b1 来启用该特性。在检测到语音活动时,TAA3020 可以通过中断或自动唤醒向主机发出警报,并根据 I2C 编程配置开始录音。该警报可以通过 VAD_MODE (P1_R30_D[7:6]) 寄存器位进行配置。
模拟和数字麦克风接口均支持此功能。要实现超低功耗 VAD,建议使用数字麦克风接口。可以通过将 VAD_CH_SEL (P1_R30_D[5:4]) 寄存器位设置为适当的值来选择 VAD 的输入通道。有关更多详细信息,请参阅使用 TLV320ADC5120 和 TLV320ADC6120 中的语音活动检测器 (VAD) 应用报告。