ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | VCCI | VCCO | 工作温度 (TA) | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40°C 至 125°C | ||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 20% 脉冲 > 0.7*VCCO 20% 脉冲 < 0.3*VCCO |
上行转换 | 3.0 V 至 3.6 V | 4.5 V 至 5.5V | 200 | 420 | Mbps | |
1.65 V 至 1.95 V | 4.5 V 至 5.5V | 100 | 200 | |||||
1.1 V 至 1.3 V | 4.5 V 至 5.5V | 20 | 40 | |||||
1.65 V 至 1.95 V | 3.0 V 至 3.6 V | 100 | 210 | |||||
1.1 V 至 1.3 V | 3.0 V 至 3.6 V | 10 | 20 | |||||
1.1 V 至 1.3 V | 1.65 V 至 1.95 V | 5 | 10 | |||||
下行转换 | 4.5 V 至 5.5V | 3.0 V 至 3.6 V | 100 | 210 | ||||
4.5 V 至 5.5V | 1.65 V 至 1.95 V | 50 | 75 | |||||
4.5 V 至 5.5V | 1.1 V 至 1.3 V | 15 | 30 | |||||
3.0 V 至 3.6 V | 1.65 V 至 1.95 V | 40 | 75 | |||||
3.0 V 至 3.6 V | 1.1 V 至 1.3 V | 10 | 20 | |||||
1.65 V 至 1.95 V | 1.1 V 至 1.3 V | 5 | 10 | |||||
tsk - 输出偏斜 | 同一器件内任意两个开关输出之间的计时偏斜 | 升压转换 | 3.0 V 至 3.6 V | 4.5 V 至 5.5V | 0.5 | ns | ||
1.65 V 至 1.95 V | 4.5 V 至 5.5V | 1 | ||||||
1.1 V 至 1.3 V | 4.5 V 至 5.5V | 1.5 | ||||||
1.65 V 至 1.95 V | 3.0 V 至 3.6 V | 1 | ||||||
1.1 V 至 1.3 V | 3.0 V 至 3.6 V | 1.5 | ||||||
1.1 V 至 1.3 V | 1.65 V 至 1.95 V | 2 | ||||||
下行转换 | 4.5 V 至 5.5V | 3.0 V 至 3.6 V | 0.5 | |||||
4.5 V 至 5.5V | 1.65 V 至 1.95 V | 1 | ||||||
4.5 V 至 5.5V | 1.1 V 至 1.3 V | 1.5 | ||||||
3.0 V 至 3.6 V | 1.65 V 至 1.95 V | 1 | ||||||
3.0 V 至 3.6 V | 1.1 V 至 1.3 V | 1.5 | ||||||
1.65 V 至 1.95 V | 1.1 V 至 1.3 V | 2 |