ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
tpd | 传播延迟 | A | B | –40°C 至 85°C | 10 | 52 | 5 | 25 | 5 | 23 | 5 | 17 | 5 | 14 | 3 | 13 | ns | ||||||
–40°C 至 125°C | 10 | 57 | 5 | 26 | 5 | 23 | 5 | 18 | 5 | 16 | 3 | 14 | |||||||||||
B | A | –40°C 至 85°C | 8 | 36 | 7 | 28 | 7 | 26 | 5 | 20 | 5 | 18 | 5 | 17 | |||||||||
–40°C 至 125°C | 8 | 40 | 7 | 29 | 7 | 26 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 18 | |||||||||||
tdis | 禁用时间 | OE | A | –40°C 至 85°C | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | ns | ||||||
–40°C 至 125°C | 15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 | |||||||||||
OE | B | –40°C 至 85°C | 20 | 69 | 20 | 50 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 34 | 14 | 31 | |||||||||
–40°C 至 125°C | 20 | 74 | 20 | 54 | 15 | 48 | 15 | 39 | 15 | 37 | 14 | 33 | |||||||||||
ten | 启用时间 | OE | A | –40°C 至 85°C | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 48 | ns | ||||||
–40°C 至 125°C | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 | |||||||||||
OE | B | –40°C 至 85°C | 20 | 85 | 15 | 50 | 15 | 40 | 10 | 31 | 10 | 26 | 10 | 24 | |||||||||
–40°C 至 125°C | 20 | 91 | 15 | 54 | 15 | 44 | 10 | 33 | 10 | 29 | 10 | 26 |