ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
即使器件被禁用,数据 I/O 的输入电路也始终处于激活状态。建议在 I/O 上保持一个有效电压电平以避免高电流消耗。为帮助避免 I/O 上在禁用期间出现浮点输入,该器件在所有数据 I/O 上都具有典型值为 100kΩ 的集成弱动态下拉电阻。当器件被禁用时,动态下拉电阻只会在短时间内激活,以便在器件 I/O 变为高阻抗之前驱动任何浮点输入并使该输入保持低电平。如果 I/O 线路在器件禁用后悬空,则建议使用外部下拉电阻将其保持在有效的输入电压电平。此功能非常适合 30pF 或更低的负载。如果存在更大的容性负载,则建议使用外部下拉电阻。如果需要一个外部上拉电阻,它不应大于 15kΩ,以避免与 100kΩ 内部下拉电阻发生竞争。