ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | PW、DGS、RHL | ||
A1 | 3 | I/O | 输入或输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
A2 | 4 | I/O | 输入或输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
A3 | 5 | I/O | 输入或输出 A3。以 VCCA 为基准。 |
A4 | 6 | I/O | 输入或输出 A4。以 VCCA 为基准。 |
A5 | 7 | I/O | 输入或输出 A5。以 VCCA 为基准。 |
A6 | 8 | I/O | 输入或输出 A6。以 VCCA 为基准。 |
A7 | 9 | I/O | 输入或输出 A7。以 VCCA 为基准。 |
A8 | 10 | I/O | 输入或输出 A8。以 VCCA 为基准。 |
B1 | 21 | I/O | 输入或输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
B2 | 20 | I/O | 输入或输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
B3 | 19 | I/O | 输入或输出 B3。以 VCCB 为基准。 |
B4 | 18 | I/O | 输入或输出 B4。以 VCCB 为基准。 |
B5 | 17 | I/O | 输入或输出 B5。以 VCCB 为基准。 |
B6 | 16 | I/O | 输入或输出 B6。以 VCCB 为基准。 |
B7 | 15 | I/O | 输入或输出 B7。以 VCCB 为基准。 |
B8 | 14 | I/O | 输入或输出 B8。以 VCCB 为基准。 |
DIR | 2 | I | 所有端口的方向控制信号。以 VCCA 为基准。 |
GND | 11 | — | 接地。 |
12 | — | 接地。 | |
13 | — | 接地。 | |
OE | 22 | I | 输出使能。拉至 GND 以启用所有输出。拉至 VCCA,使所有输出处于高阻抗模式下。以 VCCA 为基准。 |
VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 5.5V。 |
VCCB | 23 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |
24 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 | |
PAD | — | — | 散热焊盘。可接地(推荐)或保持悬空状态。 |