ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件: | 电源电压 (VCCB = VCCA) | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
CpdA(2) | A 到 B:输出已启用 | A 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | pF |
A 到 B:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B 到 A:输出已启用 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | |||
B 到 A:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
CpdB(2) | A 到 B:输出已启用 | B 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | pF |
A 到 B:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B 到 A:输出已启用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B 到 A:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |