ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:
参数 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | 传播(延迟)时间 | 1.1 V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
ten、tdis | 启用时间、禁用时间 | 1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V |
1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
3.0V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.3V | ||
ten、tdis | 启用时间、禁用时间 | 1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V |
1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
3.0V 至 5.5V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V |