ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LXC8T245-Q1 是一款使用两个独立可配置电源轨的 8 位转换收发器。该器件可在低至 1.1V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。此外,该器件可以在 VCCA = VCCB 的情况下运行。根据设计,A 端口用于跟踪 VCCA,而 B 端口用于跟踪 VCCB。
SN74LXC8T245-Q1 器件旨在实现数据总线间的异步通信,根据方向控制输入 (DIR) 的逻辑电平,将数据从 A 总线传输至 B 总线,或将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74LXC8T245-Q1 的控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。为了使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚应通过上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全适合使用 Ioff 电流的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 保护电路旨在确保不从输入、输出或 I/O 获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离或 VCC 断开功能旨在确保当 VCC 低于 100mV 或在建议的工作条件下与辅助电源断开时,I/O 端口均被弱下拉,然后通过禁用输出来将其设置为高阻抗状态,同时保持电源电流。当使用浮动电源时,Ioff-float 电路旨在确保不从输入、输出或 I/O 获取或向其提供多余电流。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。