ZHCSLV8B September 2020 – March 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LXC8T245-Q1 是一款 8 位双电源同相双向电压电平转换器件。Ax 引脚和控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LXC8T245-Q1 | PW(TSSOP,24) | 7.80mm × 6.40mm |
RHL(VQFN,24) | 5.50mm × 3.50mm | |
DGS(VSSOP,24) | 6.10 mm × 3.00 mm |