ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本数据表中的 M-LVDS 驱动器和接收器设计为采用一个电源供电运行。驱动器和接收器均可在 3V 至 3.6V 的电源电压范围内工作。在典型应用中,驱动器和接收器可能位于单独的电路板上,甚至是单独的设备上。在这些情况下,每个位置都必须使用单独的电源。驱动器电源和接收器电源之间的预期接地电位差将小于 ±1V。必须使用板级和本地器件级旁路电容,并且它们是覆盖的电源旁路电容。