根据 LVDS 应用和数据手册 (SLLD009),印刷电路板通常为设计人员提供两种传输线路选项:微带和带状线。微带是印刷电路板外层的布线,如图 11-1所示。
带状线是两个接地平面之间的布线(请参阅图 11-2)。带状线不易产生辐射和易感性问题,因为基准平面有效地屏蔽了嵌入的布线。但是,从高速传输的角度来看,将两个平面并置会产生额外的电容。TI 建议尽可能在微带传输线路上路由 M-LVDS 信号。利用 PCB 布线,设计人员可以根据整体噪声预算和反射容差指定 Z O 的必要容差。脚注 11、22 和 33 提供了差分和单端布线的 ZO 和 tPD 公式的文档。(2)(3)(4)