ZHCSND6A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| Icc | VIN 电源电流 (3V < VCC < 36V),不包括开关驱动电流 | VEN/UVLO = 2.5V,RL = 50Ω | 3 | 4 | mA | |
| ISHUTDOWN | VIN 关断电流 | VEN/UVLO = 0V,RL = 50Ω | 0.8 | 2.5 | µA | |
| ILKG(SS/ILIM) | SS/ILIM 引脚上的漏电流 | VEN/UVLO = 0V,SS/ILIM 的电压 = 5V | 0.7 | µA | ||
| 使能和 UVLO | ||||||
| VCCUVLO-RISING | VCC 正向 UVLO 阈值 | VCC 上升,EN/UVLO 短接至 VCC | 2.8 | 2.9 | V | |
| VCCUVLO-FALLING | VCC 负向 UVLO 阈值 | VCC 下降,EN/UVLO 短接至 VCC | 2.5 | 2.67 | V | |
| VCCUVLO-HYS | VCC UVLO 阈值迟滞 | EN/UVLO 短接至 VCC | 0.1 | 0.12 | V | |
| ENUVLO-RISING | EN/UVLO 正向 UVLO 阈值 | EN/UVLO 上升 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | V |
| ENUVLO-FALLING | EN/UVLO 负向 UVLO 阈值 | EN/UVLO 下降 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | V |
| ENUVLO-HYS | EN/UVLO UVLO 阈值迟滞 | 0.14 | 0.15 | V | ||
| 功率级 | ||||||
| DMM | SW1 和 SW2 之间的平均导通时间不匹配 | RL = 50Ω(连接至 VCC),图 7-3 | 0 | % | ||
| R(ON) | 输出开关导通电阻 | VCC = 24V,ISW1、ISW2 = 0.5A | 0.45 | 1 | Ω | |
| V(SLEW) | SW1 和 SW2 上的电压压摆率 | RL = 50Ω(连接至 VCC),VCC = 12V;RSR = 9.6kΩ(默认值),图 7-3 | 298 | V/µs | ||
| V(SLEW) | SW1 和 SW2 上的电压压摆率 | RL = 50Ω(连接至 VCC),VCC = 12V;RSR = 9.6kΩ(默认值),图 7-3 | 369 | V/µs | ||
| CLK | ||||||
| FSW | D1、D2 平均开关频率(默认值) | RL = 50Ω,RCLK = 0kΩ,图 7-3 | 780 | 1000 | 1296 | kHz |
| F(SYNC) | CLK 引脚上的外部时钟频率 | CLK 引脚上应用的外部时钟,用于 SYNC 模式。SW1/SW2 以外部 CLK 频率的 1/2 进行开关 | 200 | 4000 | kHz | |
| VCLK(High) | CLK 引脚逻辑高电平阈值 | 1.6 | 1.8 | V | ||
| VCLK(Low) | CLK 引脚逻辑低电平阈值 | 1.0 | 1.2 | V | ||
| 软启动 | ||||||
| ISS | SS 外部电容器充电电流 | 275 | µA | |||
| CSS 范围 | SS 外部电容器范围 | 0.05 | 5 | µF | ||
| 电流限制 | ||||||
| ILIM | SW1 和 SW2 电流限制 | RLIM = 18.2kΩ,5V < VCC < 36V | 1.00 | 1.30 | 1.59 | A |
| ILIM | SW1 和 SW2 电流限制 | RLIM = 30.1kΩ,5V < VCC < 36V | 0.56 | 0.79 | 1.02 | A |
| ILIM | SW1 和 SW2 电流限制 | RLIM = 261kΩ,5V < VCC < 36V | 0.06 | 0.10 | 0.14 | A |
| DC CONTROL | ||||||
| Dsw1、Dsw2 | SW1 和 SW2 上的开关占空比 | DC 引脚悬空(默认),FSW = 300KHz,图 7-2 | 48 | % | ||
| Dsw1、Dsw2 | SW1 和 SW2 上的开关占空比 | 外部 CLK(SYNC 模式),FSW = 300KHz,图 7-2 | 48 | % | ||
| 输入 OVLO | ||||||
| VCCOVLO-RISING | 输入过压锁定上升阈值 | VCC 上升 | 36.9 | 38.7 | 40.5 | V |
| VCCOVLO-FALLING | 输入过压锁定下降阈值 | VCC 下降 | 36.5 | 38.2 | 40.0 | V |
| VCCOVLO-HYS | 输入过压锁定迟滞 | VCC 迟滞电压 | 0.47 | 0.57 | V | |
| 热关断 | ||||||
| TSD+ | TSD 开启温度 | TJ 上升 | 170 | 184 | 198 | °C |
| TSD- | TSD 关断温度 | TJ 下降 | 135 | 147 | 159 | °C |
| TSD-HYST | TSD 迟滞 | 32 | 37 | 42 | °C | |