ZHCSND6A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
对于需要低水平辐射和传导发射的隔离式电源设计,以下建议有助于最大限度地减少 SN6507 及其周围元件的发射:
确保使用具有低寄生效应(例如漏电感和寄生电容)的推挽式隔离变压器。
使用低发射整流二极管,例如 PMEG200G20ELRX 或等效产品。
将 SN6507 配置为最慢的压摆率设置。
在隔离变压器的次级侧包含一个缓冲电路。
图 9-6 展示了遵循这些建议并符合 CISPR 32 标准的 SN6507 的辐射发射数据。使用这些配置可能都会影响系统级效率。可以使用 SN6507DGQEVM 来评估这些设计选项。