ZHCSND6A March   2022  – June 2022 SN6507

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性,SN6507
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 推挽式转换器
      2. 8.3.2 磁芯磁化
      3. 8.3.3 占空比控制
      4.      可编程开关频率
      5. 8.3.4 扩频时钟
      6. 8.3.5 压摆率控制
      7. 8.3.6 保护特性
        1. 8.3.6.1 过压保护 (OVP)
        2. 8.3.6.2 过流和短路保护 (OCP)
        3. 8.3.6.3 欠压锁定 (UVLO)
        4. 8.3.6.4 热关断 (TSD)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 启动模式
        1. 8.4.1.1 软启动
      2. 8.4.2 工作模式
      3. 8.4.3 关断模式
      4. 8.4.4 SYNC 模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 引脚配置
        2. 9.2.2.2 LDO 选择
        3. 9.2.2.3 二极管选型
        4. 9.2.2.4 电容器和电感器选型
        5. 9.2.2.5 变压器选型
          1. 9.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 9.2.2.5.2 匝数比估算
        6. 9.2.2.6 低发射设计
      3. 9.2.3 应用曲线
      4. 9.2.4 系统示例
        1. 9.2.4.1 更高的输出电压设计
        2. 9.2.4.2 市售变压器
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  10. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 社区资源
    4. 10.4 商标
  11. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

占空比控制

SN6507 实现了占空比控制功能,通过 DC 引脚上的电阻器在一定程度上提供线路调节。通过使 DC 引脚电压成为输入的函数,占空比将随着 VIN 进行调整,因此 VOUT 可以保持恒定。与固定占空比变压器驱动器相比,该动态占空比控制功能通过对输出进行伪调节来降低宽 VIN 变化的 LDO 功率损耗。对于输入变化处于一定范围内的应用,该功能可以消除后置稳压 LDO。占空比控制的另一个好处是降低变压器成本和缩小尺寸,因为变压器初级侧的输入范围有限。

图 8-3 占空比控制原理图

Equation1 展示了如何计算 DC 引脚电阻器阻值,其中 RDC 和 RCLK 都以 kΩ 为单位。

Equation1. RDC=0.816×D×VCC×RCLK+1-1

对于 RCLK 短接到 GND 的固定振荡器情况,应在上述公式中使用 RCLK 值 9.6kΩ 来计算 RDC

占空比控制可以补偿高达 ±35% 的输入变化,其中可以实现 ±5% 以内的线路调节。为达到该范围,建议标称 VIN 处的占空比以 25% (D = 0.25) 为中心。变压器匝数比需要将该占空比纳入计算,以确保在所有 VIN 电压下实现预期的输出电压电平,如Topic Link Label9.2.2.5所述。

占空比控制功能支持高达一定的占空比和 VIN 范围。最小占空比由功率 FET 栅极电容的充电和放电时间决定,而最大占空比受到死区时间(典型值为 70ns)的限制。例如,在 1MHz 下,可调节占空比介于 10% 和 43% 之间。如果超过上述占空比范围,那么线路调节可能会饱和,输入补偿不再起作用。同时,如果占空比低于最低规格,则器件可能会在重负载下达到电流限制。占空比功能适用的 VIN 范围为 6V 至 36V。

为了启用占空比控制功能,输出侧需要一个电感器。输出电感器的选择应确保电感器电流不会进入不连续导通模式 (DCM),这意味着电感器电流斜坡在任何时候都不应降至零。因此,最小电感 LMIN 的计算条件是器件处于连续导通模式 (CCM),其中负载直流电流小于电感器上电流斜坡幅度的一半。因此,LMIN 是负载电流和开关频率的函数,如以下公式所示,其中 Iload 以 A 为单位,fSW 以 Hz 为单位,D 是以小数表示的占空比(对于 25% 占空比,使用 0.25),Lmin 以 H 为单位。

Equation2. LMIN=VOUT×1-2×D×(VIN TYP/VIN MAX)4×ILOAD MIN×fSW
图 8-4 连续导通模式 (CCM) 下的波形
图 8-5 不断续导通模式 (DCM) 下的波形