ZHCSND6A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
整流二极管应始终具有低正向电压,以便为转换器输出提供尽可能高的电压。不过,当 SN6507 用于高频开关应用时,二极管还必须具有低总电容、短恢复时间和大于负载电流的额定电流。肖特基二极管满足这些要求,因此强烈建议在 SN6507 推挽式转换器设计中使用肖特基二极管。
必要的二极管反向电压额定值 VR 由变压器次级侧电压加上任何电压振铃决定。不过,电压振铃很难预测,因为它取决于多种因素,例如回路电阻、变压器的漏电感和二极管结电容。根据经验,二极管额定电压应大于变压器匝数比乘以最大输入电压的 1.5 倍。由于两个次级绕组跨接在整流桥上,因此需要系数二,从而产生二极管的最大直流阻断电压额定值: