ZHCSND6A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 输入电压 | 3 | 36 | V | |||
| ISW1、ISW2 | 输出开关电流 - 初级侧 | 3V < VCC < 6V | 0.4 | A | |||
| 6V < VCC < 36V | 0.5 | ||||||
| TA | 环境温度 | –55 | 125 | °C | |||
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C | |||
| CSS | SS/ILIM 引脚上的软启动电容器 | 0.05 | 10 | µF | |||
| RILIM | SS/ILIM 引脚上的限流电阻器 | 18 | 261 | kΩ | |||
| RSR | SR 引脚上用于压摆率控制的电阻器 | 4.8 | 21 | kΩ | |||
| RCLK | CLK 引脚上用于可编程频率的电阻器 | 4 | 111 | kΩ | |||