ZHCSND6A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
推挽式转换器需要使用带有中心抽头的变压器将电力从初级传输到次级。当 Q1 导通时,VIN 驱动电流通过初级的下半部分流入接地端,从而在初级的下端产生相对于中心抽头处 VIN 电位的负电压电位。
图 8-1 推挽式转换器的开关周期同时,初级上半部分的电压使得初级上端相对于中心抽头为正,以保持先前建立的流过 Q2(现在已变为高阻抗)的电流。两个电压源(每个都等于 VIN)以串联方式连接,在初级的开路端产生相对于接地为 2 × VIN 的电压电位。
按照点规定,在初级上出现的相同电压极性也出现在次级上。因此,次级上端的正电位正向偏置二极管 CR1。从次级上端开始的次级电流流过 CR1,对电容器 C 进行充电,并通过负载阻抗 RL 返回到中心抽头。
当 Q2 导通时,Q1 变为高阻抗并且初级和次级的电压极性会反转。现在初级的下端呈现出具有相对于接地为 2 × VIN 电位的开路端。在这种情况下,CR2 正向偏置,而 CR1 反向偏置,电流从次级下端流过 CR2,为电容器充电并通过负载返回到中心抽头。