ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SSBW | 小信号带宽 | G = 1、VO = 20mVPP、RF = 0Ω | 133 | MHz | ||
| LSBW | 大信号带宽 | G = 2、VO = 2VPP | 36 | MHz | ||
| GBWP | 增益带宽积 | 70 | MHz | |||
| 0.1dB 平坦带宽 | G = 2、VO = 20mVPP | 16 | MHz | |||
| SR | 压摆率 (20%–80%)(3) | G = 2、VO = -1V 至 +1V 阶跃 | 134 | V/µs | ||
| 上升和下降时间 | VO = 200mV 阶跃 | 4 | ns | |||
| 稳定时间 | G = 2、VO = –2V 至 0V 阶跃、至 0.1%、 VS = ±2.5V |
100 | ns | |||
| 输入过驱恢复 | G = 1、VS = ±2.5V、 (VS– – 0.5V) 至 (VS+ + 0.5V) 输入 |
76 | ns | |||
| 输出过驱恢复 | G = -1、VS = ±2.5V、 (VS– – 0.5V) 至 (VS+ + 0.5V) 输入 |
93 | ns | |||
| HD2 | 二次谐波失真 | f = 100kHz,VO = 2VPP | -102 | dBc | ||
| HD3 | 三次谐波失真 | f = 100kHz,VO = 2VPP | -114 | dBc | ||
| en | 输入基准电压噪声 | 平带、1.5 kHz 时的 1/f 转角 | 6.3 | nV/√Hz | ||
| zO | 闭环输出阻抗 | f = 100kHz | 0.007 | Ω | ||
| 直流性能 | ||||||
| AOL | 开环电压增益 | f =直流、VO = 1.25V 至 3.25V | 118 | dB | ||
| VOS | 输入失调电压 | 100 | µV | |||
| 输入偏移电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 2.5 | µV/°C | |||
| 输入偏置电流 | 2 | pA | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | f =直流、VCM = 0.75V 至1.75V | 92 | dB | ||
| 输入 | ||||||
| 允许的输入差分电压 | 参阅图 6-39 | ±5 | V | |||
| 共模输入阻抗 | 闭环配置 | 12 || 2.5 | GΩ || pF | |||
| 差分输入电容 | 开环配置 | 0.5 | pF | |||
| 最大正输入电压 | ΔVOS < 5mV(1) | VS+ + 0.3 | V | |||
| 最小负输入电压 | ΔVOS < 5mV(1) | VS- –0.3 | V | |||
| 输出 | ||||||
| VOH | 输出电压高电平 | RL = 667Ω | VS+ – 0.09 | V | ||
| VOL | 输出电压低电平 | RL = 667Ω | VS–+ 0.06 | V | ||
| IO(max) | 线性输出驱动 (拉电流和灌电流) |
VO = 1.4V、 RL = 27.5Ω、ΔVOS < 1mV、 VS+= 3V、V S–= –2V |
64 | mA | ||
| ISC | 输出短路电流 | 96 | mA | |||
| CL | 容性负载驱动 | 峰值 < 3dB、RS = 0Ω | 10 | pF | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每通道静态电流 | 3.15 | 3.7 | 4.5 | mA | |
| PSRR | 电源抑制比 | ΔVS = ±0.5V(2) | 100 | dB | ||