ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
在连接具有相对高输出阻抗的传感器时,高阻态输入放大器特别有用。这种多通道系统通常通过多路复用器将这些传感器与信号链连接起来。图 8-15 显示了以下一种实现方案:使用一个放大器作为与每个传感器连接的接口,并通过多路复用器驱动到 ADC。另一种电路(如 图 8-16 所示)可以在多路复用器的输出端使用单个更高 GBWP 和快速稳幅放大器。这种架构会在通道之间切换时产生大的信号瞬变,其中放大器的稳幅性能和最大允许差分输入电压会分别限制信号链性能和放大器可靠性。
图 8-17 显示了在 OPA810-Q1 的非反相端施加 8V 阶跃时的输出电压和输入差分电压(配置为 图 8-16 的单位增益缓冲器)。
由于输入瞬态较快,放大器会受到压摆限制,输入停止相互跟踪(图 8-17 显示最大 VIN,Diff 为 7V),直到输出达到最终值并且负反馈环路闭合。对于最大 VIN,Diff 额定值为 0.7V 至 1.5V 的标准放大器,必须将限流电阻器与输入引脚串联使用,以保护器件免受不可逆转的损坏,而这也会限制器件的频率响应。OPA810-Q1 具有内置输入钳位,无需外部电阻器即可应用高达 7V 的 VIN,Diff,并且不会损坏器件或改变性能规格。这种输入级架构与快速稳定性能相结合使得 OPA810-Q1 成为多通道传感器多路复用系统的理想选择。