ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
在 VO = 2VPP、RF = 1kΩ、RL = 1kΩ 和 TA ≅ 25°C 时测得(除非另有说明)

| 在无输出负载的情况下进行仿真 |

| 进行测量、然后拟合到 1/f 模型 |

| VS = 10V 和 24V |

| 仿真曲线、VS = 24V |

| 当 VS <7V 时、Abs (VIN,Diff (max)) = VS |

| 32 个单元 |

| 27000 个单元、µ= 16µV、σ = 63µV、VS = 24V |

| 进行测量、然后拟合到 1/f 模型 | ||

| VS = 5V 和 10V |

| VS = ±12V |

| 32 个单元、VS = ±5V |

| 27000 个单元、µ= 3.82mA、σ = 17µA、VS = 24V |

| –40°C 至 +125°C 拟合、32 个单元、µ = –0.15µV/°C、σ = 2.5µV/°C |