ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
OPA810-Q1 在大多数应用中不需要散热或气流。最大允许结温决定了最大允许内部功耗。不要让最高结温超过 150°C。
工作结温 (TJ) 由 TA + PD × θJA 得出。总内部功率耗散 (PD) 是静态功耗 (PDQ) 和输出级中用于提供负载功率的额外功耗 (PDL) 的总和。静态功耗是指定的空载电源电流乘以整个器件的总电源电压。PDL 取决于所需的输出信号和负载,但对于接地的阻性负载,当输出固定在等于任一电源电压的一半(对于等分电源)的电压时,PDL 将处于最大值。在此条件下,PDL = VS2/(4 × RL),其中的 RL 包括反馈网络负载。
这是输出级中的功耗,而不是决定了内部功耗的负载中的功耗。
最糟糕的情况是,使用配置为单位增益缓冲器的 DCK(SC70 封装),在 25°C 的环境温度下由 ±12V 电源供电运行并驱动接地 500Ω 负载,计算 TJ 的最大值。
PD = 24V × 4.7mA + 122 / (4 × 500Ω) = 184.8mW
最大值 TJ = 25°C + (0.185 W × 190.8°C/W) = 60°C,远小于 150°C 的最大允许结温。