OPA810-Q1

正在供货

汽车级 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积:70MHz
  • 小信号带宽:140MHz
  • 压摆率:200V/µs
  • 宽电源电压范围:4.75V 至 27V
  • 低噪声:
    • 输入电压噪声:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 输入电流噪声:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • 轨到轨输入和输出:
    • FET 输入级:2pA 输入偏置电流(典型值)
    • 高线性输出电流:75mA
  • 输入失调电压:±550µV(最大值)
  • 温漂:±2.5µV/°C(典型值)
  • 低功耗:3.7mA/通道
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积:70MHz
  • 小信号带宽:140MHz
  • 压摆率:200V/µs
  • 宽电源电压范围:4.75V 至 27V
  • 低噪声:
    • 输入电压噪声:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 输入电流噪声:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • 轨到轨输入和输出:
    • FET 输入级:2pA 输入偏置电流(典型值)
    • 高线性输出电流:75mA
  • 输入失调电压:±550µV(最大值)
  • 温漂:±2.5µV/°C(典型值)
  • 低功耗:3.7mA/通道

OPA810-Q1 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810-Q1 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810-Q1 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同类 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810-Q1 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz 的低噪声电压,适合各种高保真数据采集和信号处理应用。

OPA810-Q1 具有轨到轨输入和输出功能,可提供 75mA 的线性输出电流,适用于驱动光电元件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。

OPA810-Q1 可在 –40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下工作。OPA810-Q1采用 SOT-23 封装。

OPA810-Q1 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810-Q1 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810-Q1 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同类 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810-Q1 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz 的低噪声电压,适合各种高保真数据采集和信号处理应用。

OPA810-Q1 具有轨到轨输入和输出功能,可提供 75mA 的线性输出电流,适用于驱动光电元件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。

OPA810-Q1 可在 –40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下工作。OPA810-Q1采用 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA810-Q1 汽车、140MHz、轨到轨输入/输出、FET 输入运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 21日
功能安全信息 OPA810-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-SOT-1A — 采用 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 封装的单路运算放大器评估模块

DEM-OPA-SOT-1A 是一款用于评估高速高带宽运算放大器运行情况和性能的演示板。这款未组装的 PC 板与采用 small-outline transistor (SOT) DBV 封装的产品兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频