ZHCSYA0 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
OPA810-Q1 器件是典型的电压反馈放大器,每个通道都具有两个高阻抗输入和一个低阻抗输出。标准应用电路(详见 图 8-3 和 图 8-4)包括非反相和反相增益配置。每个配置的直流工作点均由参考电压 VREF 进行电平位移,在单电源供电运行时,该参考电压通常被设置为中间电源。VREF 通常在双电源应用中设置为接地。
方程式 3 显示了非反相配置中放大器的闭环增益。
方程式 4 显示了反相配置中放大器的闭环增益。
低频增益的幅度由反馈电阻 RF 和增益设置电阻 RG 的幅度之比决定。RF 和 RG 的各项数值的量级需要在放大器稳定性、反馈电阻器网络中的功耗和总输出噪声之间进行权衡。反馈网络会增加放大器输出的负载。使用大阻值反馈电阻器可降低放大器输出端的功耗。相反,较大的反馈电阻值会增加输出端的固有电压和放大器电流噪声贡献,同时降低反馈因子 (β) 中出现极点的频率。该极点会导致零增益交叉频率下的相位裕度减小,并且可能导致不稳定。使用小阻值反馈电阻器会增加功耗,并且由于放大器输出负载较重,还会降低放大器的线性度。图 8-5 显示了 OPA810-Q1 在反相配置下的代表性原理图(输入电容已标示)。
放大器反相输入引脚的有效电容如 方程式 5 所示,其在截止频率为 方程式 6 时形成了 β 极点。
其中
对于低功耗系统,反馈电阻器的阻值越大,相位裕度(频率)开始减小并导致不稳定的时间越早。图 8-6 和 图 8-7 分别展示了 TINA-TI 中 OPA810-Q1 仿真的环路增益幅度和相位图,其被配置为反馈电阻值的变化范围达到多个量级的反相放大器。
如 图 8-8 所示,较低的相位裕度会导致频率响应峰值和较低的带宽,这与脉冲响应结果中的过冲和振铃同义。OPA810-Q1 可提供 6.3nV/√Hz 的平带电压噪声密度。TI 建议选择 RF,这样电压噪声贡献就不会超过放大器的噪声贡献。图 8-9 显示了 25°C 条件下电压噪声密度随电阻值的变化。2kΩ 电阻器的热噪声密度为 5.75nV/√Hz,与 OPA810-Q1 的平带噪声相当。因此,使用小于 2kΩ 的 RF,同时仍然足够大,不会为了满足应用的输出电压摆幅和电源电流要求而消耗过多功率。节 8.1.3 对噪声的各类成因进行了详细分析。
图 8-9 热噪声密度与电阻间的关系