ZHCSM47 February 2026 OPA2591 , OPA591
ADVANCE INFORMATION
OPAx591 是采用小型业界通用封装的高精度 85V CMOS 功率放大器系列。
这些器件经过激光修整,可提供出色的直流性能,包括 100µV 最大失调电压,2µV/°C 最大温漂。高电源和共模抑制有助于这些运算放大器在不同的工作条件下保持高直流性能。由于在整个工作电压范围内输入偏置电流非常低,因此精度下降非常小。
OPAx591 还具有出色的交流性能,尽管静态电流消耗较低。专有设计技术可提供 100V/μs 的压摆率和支持多路复用器的输入,以实现大信号的快速稳定。低宽带噪声有助于在宽频谱范围内保持信号保真度。
高精度、低噪声、低功耗和小型封装相结合,使 OPAx591 成为重视功耗和/或热管理的高电压、空间受限型系统的理想选择。此类系统包括需要高电压和精度的自动测试设备,需要电流或电压检测的电源,以及用于触觉反馈系统的压电执行器驱动。
该放大器系列可在 –40°C 至 +125°C 的更宽工业级温度范围内运行。