ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
电流监测在广泛的应用中是一项关键功能。虽然有多种电流检测方法可供使用,但分流电阻器提供了一种高精度的可靠方法。设计人员需要在高侧和低侧电流测量之间进行选择。在精度和负载保护至关重要的情况下,通常首选高侧测量。
高侧电流检测电路需要特别考虑放大器的输入及输出共模限制。高侧电流测量面临的最大挑战是确保放大器可支持和缓解高共模电压固有的误差。设计人员可以通过使用差分放大器来衰减共模电压,但需要进行显著的增益和输入阻抗权衡。在测量小电流时,高输入阻抗和大增益尤为关键。在这种情况下,仪表放大器可提供所需的输入阻抗和增益。
代价是仪表放大器的复杂输入电压范围取决于共模电压、差分电压、增益和基准电压。输入级单独受运算放大器的输入共模电压限制和最大电源电压范围的约束。幸运的是,OPAx591 提供高工作电源电压,可让设计人员构建超高共模、高阻抗、高增益、高共模抑制仪表放大器。该仪表放大器可用于在存在非常高的共模电压时测量小的差分信号。