ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
OPAx591 由高达 ±42.5V (85V)、低至 ±4V (8V) 的电源供电,同时提供出色的性能。大多数行为在整个工作电压范围内保持不变,但参数可能随工作电压而变化。为确保正常运行,需要使用至少 0.1µF 的电源旁路电容器。确保电容器电压在整个工作温度范围内具有高电压额定值。OPAx591 可采用非对称电源供电,可优化不要求正负输出电压摆幅相等的应用中的功率耗散。