ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
压摆率是输出电压相对于时间的最大变化率,其单位通常为伏特/微秒 (V/µs)。当在输入端施加较大且快速移动的信号时,运算放大器会进入压摆状态。在压摆期间,运算放大器进入开环状态,并且可以在输出信号上看到明显的由压摆引起的失真。
方程式 2 显示运算放大器的压摆率 (SR) 通常由输入级的饱和电流 ITAIL 和补偿电容 CC 决定。
压摆率通常随运算放大器静态电流 IQ 的增大而增大。设计人员可以通过几种方法来克服压摆率限制。例如,降低 CC 通常称为解补偿,可以改善压摆率,但会降低稳定性。解补偿运算放大器需要最小增益,并且在单位增益下不稳定。更常见的是,现代运算放大器采用了压摆增强技术,该技术通过增大 ISAT 来改善压摆率。压摆增强电路的实现方式可能各不相同,但通常可以预计这些电路相对于同类非增强运算放大器能够将压摆率提高 4 倍。
OPAx591 使用专有设计来实现出色的压摆率与 IQ 之比。与同类非增强运算放大器相比,OPAx591 中全新的压摆增强技术将压摆率提高了近 100 倍。该运算放大器具有单位增益稳定性,可根据需要配置为缓冲器。
表 6-1比较了不同运算放大器的压摆率和静态电流。