ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
OPAx591 可配置为三级运算放大器,可实现非常高的输入共模电压范围。仪表放大器可分为具有输入或增益级的两级放大器和差分放大器级。图 7-2 展示了一个通用三级运算放大器仪表放大器。
为满足高共模电压范围要求,OPAx591 由 85V 供电,产生 81.5V 的输入共模电压。OPAx591接受的输入电压范围为 (V−) − 0.1V 至 (V+) − 3.5V。对于给定的差分电压,输出电压摆幅还会限制共模电压。以下 方程式 4 中显示了具体关系。请注意,85V 是 OPAx591 的最大工作电源电压,1.5V 表示 10kΩ 的线性输出电压摆幅,如电气特性中所示。
分流电阻器设置为尽可能小,以最大限度地减小压降。在给定实际的放大器误差源的情况下,选择一个分流电阻器,该分流电阻器应提供足够大的压降以满足应用的精度要求。电流检测应用中最大的误差源是放大器和电阻器漂移,通常设置分流电阻器值的下限。在大多数通用应用中,可以接受不超过 100mV 的压降。
OPAx591 提供非常低的失调电压和温漂,即使在低电流值下也能进行高精度测量。OPAx591另一个优势是 15pA(最大值)的低输入偏置电流。低输入偏置电流可实现低至纳安级的高精度测量。
OPAx591 电路配置为针对 1µA 的满量程电流提供 20V 的最大输出电压,对应于 10kΩ 分流电阻上的 100mV 压降。第一级的增益设置为 20V/V,差分放大器级增益设置为 10V/V,总增益为 200V/V电路电流测量能力的下限,由应用的最大误差容差决定,此类误差会随着分流电阻器上的压降的降低而增加。方程式 5 给出了放大器的传递函数。
此应用使用德州仪器 (TI) 的RES31A 匹配电阻器芯片。与分立式 0.1% 电阻器相比,这些电阻器可提供出色的匹配和温漂。电阻器匹配对于实现高共模抑制和低增益误差至关重要。图 7-1 展示了最终电路。图 7-4、图 7-5 所示为电路结果。请注意,误差是室温下的仿真结果,具有典型的直流误差值和最坏情况下的电阻器匹配值。建议进行室温校准以实现更高精度的测量。
为了进一步简化该电路OPAx591 可用于增益和缓冲现成的单片差分放大器,如 INA132。OPAx591 提供测量小电流值所需的高增益和高输入阻抗。