ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
OPAx591 是高精度低功耗 (450μA)、高压摆率 (100V/μs)、85V 运算放大器。这些运算放大器采用专有设计技术,能够以极低的功耗实现非常高的压摆能力。OPAx591 能够驱动 ±30mA 的输出电流,并且可以在任一电源轨的 100mV 以内摆动。
这些放大器采用先进的 CMOS 技术并具有先进的设计特性,有助于实现出色的交流性能并支持小型封装选项。OPAx591 的优势还包括 3.75MHz 带宽、12.8nV/√Hz 噪声频谱密度和低输入偏置电流。这些特性使得 OPAx591 非常适合对数模转换器 (DAC) 和高精度高侧电流检测应用的输出进行增益和缓冲。