ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
数十年来,全功率带宽曲线一直是数据表中的主要组成部分。运算放大器的全功率带宽在一定程度上指明了设计人员在给定振幅和频率的信号上预计的转换导致的失真。使用 方程式 3 生成全功率带宽曲线。
图 6-5 显示了 OPAx591 的全功率带宽。对于需要在几乎不考虑失真性能的情况下实现高电压、高频输出摆幅的设计人员而言,该曲线是一个很好的参考。遗憾的是,曲线几乎不能指示曲线上任何给定点的真正失真。毕竟,当输出接近最大变化率时,全功率带宽曲线只是理论值,而压摆引起的失真的失真会逐渐出现。此外,转换导致的失真只是运算放大器失真的多个来源之一。因此,该曲线是一个不错的起点,但不是失真表现的可靠来源。
图 6-6展示了 OPAx591 在总谐波失真 (THD) 表现方面的全功率带宽。该曲线可以更好地指示设计人员对于给定振幅和频率的信号所期望的失真程度。例如,在 70VPP 达到约 1kHz 时,OPAx591 可实现约 −100dB 或更好的 THD。再如,在 10VPP 达到约 1kHz 时,OPAx591 可实现约 −130dB 或更好的 THD。由于测量带宽的限制,仅记录 20kHz 数据。