ZHCSHD9F August 2010 – December 2016 OPA2320 , OPA320
PRODUCTION DATA.
OPA320 具有宽增益带宽、低输入偏置电流、低输入电压和电流噪声,因此是理想的宽带光电二极管跨阻放大器。低电压噪声十分重要,因为光电二极管电容会在高频时导致电路的有效噪声增益增加。
如Figure 40 中所示,跨导设计的关键在于期望的二极管电容(CD,其中应包括寄生输入共模和差模输入电容,对于 OPA320 而言为 4pF + 5pF)、所需的跨阻增益 (RF) 以及 OPA320 的增益带宽积 (GBW) (20MHz)。在确定好这三个变量后,可通过设置反馈电容器值 (CF) 来控制频率响应。CF 包括 RF 的杂散电容(对于典型的表面贴装电阻器,此电容为 0.2pF)。
为实现尽可能平稳的二阶巴特沃斯型频率响应,应按照Equation 2 所示设置反馈极点。
利用Equation 3 来计算带宽。
对于更高的跨阻带宽,请考虑高速 CMOS OPA380 (90MHz GBW)、OPA354 (100MHz GBW)、OPA300 (180MHz GBW)、OPA355 (200MHz GBW) 或 OPA656/57 (400MHz GBW)。
对于单电源 应用,可使用正的直流电压对 +IN 输入进行偏置,从而使输出在光电二极管不受任何光线照射时达到真正的零点,并且在响应时不会出现由负电源轨导致的额外延迟;此配置如Figure 41 所示。该偏置电压也会出现在光电二极管上,从而提供反向偏置以加快运行速度。
有关其他信息,请参阅应用报告《用直观方式补偿跨阻放大器》(SBOA055);可从 www.ti.com.cn 下载该文档。