ZHCSHD9F August 2010 – December 2016 OPA2320 , OPA320
PRODUCTION DATA.
OPA320 产品系列 采用 真正的轨至轨输入运行,电源电压低至 ±0.9V (1.8V)。OPA320 放大器的设计中包括一个内部电荷泵,该内部电荷泵使用超出外部电源 (VS+) 约 1.6V 的内部电源轨为放大器输入级供电。这个内部电源轨可确保单个差分输入对运行,并使其在非常宽的输入共模范围内保持非常高的线性度。独特的零交越输入拓扑消除了许多轨至轨互补输入级运算放大器通常具有的输入失调电压转换区域。该拓扑可让 OPA320 在整个共模输入范围内(在两个电源轨的基础上向外扩展 100mV)提供出色的共模性能(CMRR > 110dB,典型值)。当驱动模数转换器 (ADC) 时,OPA320 的高线性度 VCM 范围可确保最高线性性能和最低失真。