ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SSBW | 小信号带宽 | G = 4V/V、RF = 402Ω、VO = 0.5VPP | 260 | MHz | ||
| LSBW | 大信号带宽 | VO = 4 VPP | 140 | |||
| SR | 压摆率(20% 至 80%) | VO = 5V 阶跃 | 2700 | V/µs | ||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP,20MHz,RL = 50Ω | -66 | dBc | ||
| HD3 | 三阶谐波失真 | -70 | ||||
| en | 输入电压噪声 | f ≥ 1MHz,以输入为基准 | 3.2 | nV/√Hz | ||
| 输入失调电压(每个放大器) | ±1.5 | ±5 | mV | |||
| TA = –40°C 至 85°C | ±5.5 | |||||
| IO | 输出电流(拉电流和灌电流) | RL = 4Ω | ±700 | ±750 | mA | |
| RL = 4Ω,TA = –40°C 至 85℃ | ±600 | |||||
| 短路输出电流 | 拉电流和灌电流 | ±1300 | ||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 两个通道的总静态电流 | 17 | 21 | mA | ||
| TA = –40°C 至 85°C | 23 | |||||