ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流性能 | ||||||
SSBW | 小信号带宽 | G = 4V/V、RF = 402Ω、VO = 0.5VPP | 310 | MHz | ||
LSBW | 大信号带宽 | VO = 4 VPP | 160 | |||
SR | 压摆率(20% 至 80%) | VO = 5V 阶跃 | 3000 | V/µs | ||
HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP,20MHz,RL = 50Ω | -69 | dBc | ||
HD3 | 三阶谐波失真 | -72 | ||||
en | 输入电压噪声 | f ≥ 1MHz,以输入为基准 | 2.6 | nV/√Hz | ||
输入失调电压(每个放大器) | ±1.5 | ±5 | mV | |||
TA = –40°C 至 85°C | ±5.5 | |||||
IO | 输出电流(拉电流和灌电流) | RL = 4Ω | ±700 | ±750 | mA | |
RL = 4Ω,TA = –40°C 至 85℃ | ±630 | |||||
短路输出电流 | 拉电流和灌电流 | ±1200 | ||||
电源 | ||||||
IQ | 两个通道的总静态电流 | 25 | 31 | mA | ||
TA = –40°C 至 85°C | 34 |