ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
OPA2675 是一款高速、高电流输出、电流反馈放大器 (CFA),旨在于 ±2.5 V to ±6.5 V 的宽电源电压范围内运行,适用于需要大驱动电流和宽带宽的应用。OPA2675 具有离线模式,使放大器能够在高输出阻抗条件下运行,并且在总线拓扑中连接时不会对网络产生负载。图 3-1 展示了 OPA2675 的两个通道如何用作两个独立的放大器,或者如何采用差分输入到差分输出配置进行连接。