ZHCSP73C april 2022 – may 2023 OPA2675
PRODUCTION DATA
通过适当调整外部电阻值,OPA2675 等电流反馈运算放大器可以在信号增益设置条件下保持几乎恒定的带宽,如典型特性 所示;小信号带宽只会随着增益的增加而略有下降。这些特性曲线还显示针对每个增益设置更改了反馈电阻器。电流反馈运算放大器电路反相侧的 RF 绝对值可以视为频率响应补偿元件,而 RF 和 RG 的比率设置信号增益。
图 8-2 展示了 OPA2675 的小信号频率响应分析电路。
图 8-2 电流反馈传递函数分析电路
图 8-3 反馈电阻与噪声增益间的关系此电流反馈运算放大器模型的关键要素为:
α = 从同相输入到反相输入的缓冲器增益
RI = 缓冲器输出阻抗
IERR = 反馈误差电流信号
Z(s) = 从 IERR 到 VO 的频率相关开环跨阻增益

电流反馈运算放大器检测反相节点中的误差电流(相对于电压反馈运算放大器的差分输入误差电压),并通过与频率相关的内部跨阻增益将其传递到输出端。典型特性 展示了此开环跨阻响应,类似于电压反馈运算放大器的开环电压增益曲线。要进一步了解 CFA 工作原理,请参阅 TI 高精度实验室 中显示的培训视频。